xiros® radial deep groove ball bearing, flange on both sides, two-sided cover plate, xirodur B180, stainless steel balls, cage made of PA, mm

  • smooth running
  • low humidity absorption
  • dirt resistant
  • Cage material: Polyamide (PA)
  • Balls material: Stainless steel
  • Rings material: xirodur B180

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings <br> North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h