Slewing ring ball bearing xirodur® B180, increased load capacity, stainless steel balls

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing
  • Series with inside Ø: 60, 100mm
  • Good resistance to chemicals and seawater
  • Suitable for contact with food
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Ring and cage material: xirodur® B180
  • Ball material: Stainless steel


Also available with glass balls

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา