โปรไฟล์วัสดุสำหรับการประมวลผล iglidur i180 บนเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Bambu Lab X1 และ P1 สามารถพบได้ในหน้านี้ในแท็บ "ดาวน์โหลด"
โปรไฟล์วัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ Ultimaker พร้อมให้ดาวน์โหลดใน Cura marketplace: ไปที่ Ultimaker Marketplace
ที่นี่คุณจะพบภาพรวมของโปรไฟล์วัสดุทั้งหมดที่เรานำเสนอให้ดาวน์โหลด: ไปที่ภาพรวมโปรไฟล์การพิมพ์
เส้นใยหล่อลื่นตัวเอง iglidur i180
ส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุการพิมพ์ 3 มิติ iglidur i180 สามารถนำมาใช้กับชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ทุกประเภท เช่น บูชพลาสติก เฟือง และน็อตขับเคลื่อน เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่เคลื่อนไหว ความทนทานต่อการสึกหรอและอุณหภูมิที่สูงขึ้น (100°C ในระยะยาว) ช่วยขยายขอบเขตการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบไดนามิกที่มีความเร็วพื้นผิวที่สูงขึ้น เส้นใยนี้ง่ายต่อการประมวลผลบนเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบมีฝาปิด และมีข้อกำหนดในการประมวลผลที่สูงกว่าเส้นใย ABS เล็กน้อย ที่ ฟิล์มกาว igus สำหรับแท่นพิมพ์ หรือว่า มีตัวแทนการเชื่อมสำหรับวัสดุเสริมไตรโบฟิลาเมนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผล
เกร็ดความรู้: เนื่องจากความหนาแน่นที่ต่ำกว่าเล็กน้อย ม้วนเส้นใย iglidur i180 ที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น ขนาด 750 กรัม จึงมีความยาวในการใช้งานมากกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลที่วัสดุนี้ถูกม้วนบนแกนม้วนที่กว้างกว่าปกติ ปริมาณบรรจุภัณฑ์ของสินค้า i180 และ i180-BL 750 g ทั้งหมดจะถูกทยอยเปลี่ยนเป็นปริมาณ 700 กรัม เพื่อให้สามารถใช้แกนม้วนขนาดมาตรฐานได้ สามารถใช้งานร่วมกับระบบเส้นใยอัตโนมัติ เช่น Bambu Lab AMS แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ส่งผลเสียใดๆ ต่อต้นทุน
ควรใช้เมื่อไร?
- เมื่อจำเป็นต้องเพิ่มอุณหภูมิการใช้งานถาวรสูงถึง 100°C
- สำหรับการใช้งานตลับลูกปืนที่มีไดนามิกสูง
ไม่ใช้งานเมื่อไร
- หากอุณหภูมิการใช้งานสูงกว่า 100°C ในระยะยาว หรือจำเป็นต้องมีความทนทานต่อการสึกหรอที่สูงกว่านั้น (→ iglidur J260)
- หากฉันต้องการเส้นใยที่ประมวลผลได้ง่ายมากหรือหากฉันมีเพียงเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบเปิด (→ iglidur 150)