drylin® N guide carriage installation size 80 iglidur® J sliding element

  • Consistent movement with preload function
  • Suitable rails in silver and black available
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Mounting type: Threaded, no bosses
  • Installation size: 80
  • Load capacity, stat.: 1000 N
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Two integrated elastomer elements reduce noise and rattling as well as bearing clearance to a minimum.

Tech up
  • Consistent movement with preload function Lower bearing clearance
  • High quality adjustment feel
  • Low-profile, 12mm system height
  • Integrated thread inserts within the carriage body
Cost dowm:
  • Ready-to-install, pre-assembled linear carriages
  • Suitable for low-profile rails NS-01-80 in silver and NS-01-80-AR in black
  • Fail-safe integrated preload
  • Individual preload possible
  • Dimensionally identical to carriages with fixed and floating bearings
Proof:
  • Tested: linear application, horizontal mounting position, two NS-01-80 rails, spacing 400mm, with two NW-02-80 carriages each, spacing 200mm, acceleration 1.25m/s², 50N centric load, expected service life: 30,000km
  • Tested: linear up to 4x quieter than metal bearings
  • Tested: corrosion resistance of linear rails, salt-spray tested (NSS) according to DIN EN 9227/ASTM B-117
Sustainability:
  • 100% lubrication-free operation
  • Sliding elements individually renewable
  • Reusable carriage body
  • Low emission levels in the interior due to very quiet operation
  • Maintenance-free due to self-lubricating high-performance polymers from igus®
ข้อมูลทางเทคนิค
อุปกรณ์เสริม
ดาวน์โหลด

โซลูชันอื่นๆ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG