ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

chainflex® control cable CF6

  • Requirements: For heavy duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.1
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
chainflex® control cable CF6
 
Typical application areas
  • For heavy duty applications
  • Minor oil influence
  • More suitable for indoor applications, but also for outdoor use at temperatures > 5 °C
  • Unsupported travel distances and up to 100 m for gliding applications
  • Storage and retrieval equipment, machining units/packaging machines, quick handling, indoor cranes
Guaranteed service life for this series according to the guarantee conditions
More information: chainflex® Guarantee
Double strokes*   5 millions   7,5 millions   10 millions
Temperature,  < 10 m  ≥ 10 m  < 10 m  ≥ 10 m  < 10 m  ≥ 10 m
from/to [°C]  R min. [factor x d]  R min. [factor x d]  R min. [factor x d]
+5 / +15  7,5 10  8,5 11 9,5 12
+15 / +60  6,8 7,5  7,8 8,5 8,8 9,5
+60 / +70  7,5 10  8,5 11 9,5 12

* Higher number of double strokes possible - use the service life calculation function on this page.

ประกาศนียบัตรรับรองและมาตรฐาน
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 2, material/cable tested by IPA according to ISO standard 14644-1.
ข้อมูลทางเทคนิค
อุปกรณ์เสริม
เครื่องมือทางออนไลน์
ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.