สายไฟคอนโทรล chainflex ® CF78.UL

CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. ส่วนผสม PUR อัดขึ้นรูปด้วยแรงดัน 2. การถักแบบยืดหยุ่นที่ทำจากลวดทองแดงเคลือบดีบุก 3. ส่วนผสม TPE อัดขึ้นรูปด้วยแรงดันพร้อมเสริมขอบ 4. ส่วนผสม TPE คุณภาพสูงทางกล 5. ลวดเส้นเล็กที่ตีเกลียวทำจากลวดทองแดงเปล่า 6. องค์ประกอบศูนย์กลางที่มีความแข็งแรงในการดึงสูง
igus-icon-lupe
CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1 from 3
CF78.UL.05.04 product image
1. ส่วนผสม PUR อัดขึ้นรูปด้วยแรงดัน 2. การถักแบบยืดหยุ่นที่ทำจากลวดทองแดงเคลือบดีบุก 3. ส่วนผสม TPE อัดขึ้นรูปด้วยแรงดันพร้อมเสริมขอบ 4. ส่วนผสม TPE คุณภาพสูงทางกล 5. ลวดเส้นเล็กที่ตีเกลียวทำจากลวดทองแดงเปล่า 6. องค์ประกอบศูนย์กลางที่มีความแข็งแรงในการดึงสูง
CF78.UL.05.04 product image
  • สำหรับการใช้งานหนัก
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ทนต่อแสงยูวี
  • ปราศจากพีวีซี
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • ซีเอฟอาร์ไอพี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitCF78.UL.05.04
(4G0.5)C

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา