สายควบคุม chainflex ® CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. ส่วนผสม TPE ทนไฟและอัดขึ้นรูปด้วยแรงดัน 2. สายถักที่มีความยืดหยุ่นสูงทำจากสายทองแดงเคลือบดีบุก 3. ส่วนผสม TPE อัดขึ้นรูปด้วยแรงดันพร้อมเสริมขอบ 4. ส่วนผสม TPE คุณภาพสูงทางกล 5. ตัวนำแบบเกลียวในรุ่นที่ทนต่อการดัดงอเป็นพิเศษประกอบด้วยสายทองแดงเปลือย 6. องค์ประกอบศูนย์กลางที่มีความแข็งแรงแรงดึงสูง
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 from 3
CF10.UL.02.04 product image
1. ส่วนผสม TPE ทนไฟและอัดขึ้นรูปด้วยแรงดัน 2. สายถักที่มีความยืดหยุ่นสูงทำจากสายทองแดงเคลือบดีบุก 3. ส่วนผสม TPE อัดขึ้นรูปด้วยแรงดันพร้อมเสริมขอบ 4. ส่วนผสม TPE คุณภาพสูงทางกล 5. ตัวนำแบบเกลียวในรุ่นที่ทนต่อการดัดงอเป็นพิเศษประกอบด้วยสายทองแดงเปลือย 6. องค์ประกอบศูนย์กลางที่มีความแข็งแรงแรงดึงสูง
CF10.UL.02.04 product image
  • สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก
  • ปลอกหุ้มภายนอก TPE
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ทนต่อแสงยูวี
  • ปราศจากพีวีซี
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-404) ทนน้ำมันชีวภาพ (ตามมาตรฐาน VDMA 24568 พร้อม Plantocut 8 S-MB ที่ผ่านการทดสอบโดย DEA)
  • ซีเอฟอาร์ไอพี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitCF10.UL.02.04
(4x0.25)C

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา