สายดาต้า chainflex CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. สารประกอบ TPE อัดรีดด้วยแรงดัน 2. ลวดถักเหล็กที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูง 3. อัดรีดแบบเติมร่อง 4. แกน 2 แกนแต่ละแกนถักด้วยความยาวพิทช์สั้นเป็นพิเศษ 5. เกราะทองแดงถักที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูงมาก 6. ปลอกหุ้มองค์ประกอบอัดรีดด้วยแรงดัน 7. ตัวนำเกลียวละเอียดที่มีความแข็งแรงในการดัดงอเป็นพิเศษ
igus-icon-lupe
1 จาก 2
CF12.05.03.02 product image
1. สารประกอบ TPE อัดรีดด้วยแรงดัน 2. ลวดถักเหล็กที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูง 3. อัดรีดแบบเติมร่อง 4. แกน 2 แกนแต่ละแกนถักด้วยความยาวพิทช์สั้นเป็นพิเศษ 5. เกราะทองแดงถักที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูงมาก 6. ปลอกหุ้มองค์ประกอบอัดรีดด้วยแรงดัน 7. ตัวนำเกลียวละเอียดที่มีความแข็งแรงในการดัดงอเป็นพิเศษ
  • สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก
  • ปลอกหุ้มภายนอก TPE
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-404) ทนน้ำมันชีวภาพ (ตามมาตรฐาน VDMA 24568 พร้อม Plantocut 8 S-MB ที่ผ่านการทดสอบโดย DEA)
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ปราศจากพีวีซี
  • ทนต่อแสงยูวี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitCF12.05.03.02
(3x(2x0.5)C)C

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา