สายเซอร์โว chainflex ® CF21.UL

CF21.07.05.02.01.UL product image
igus-icon-lupe
1. สารประกอบ PVC ทนน้ำมันที่ผ่านการอัดขึ้นรูปด้วยแรงดัน 2. โล่ทองแดงถักที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูง 3. โล่ทองแดงอัดขึ้นรูปที่มีช่องเสริม 4. โล่ทองแดงถักคู่ที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูงมาก 5. แกนไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบควบคุมที่พันรอบแกนเชือกที่มีความแข็งแรงในการดึงสูง 6. ตัวนำพิเศษที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูง
igus-icon-lupe
1 of 2
CF21.07.05.02.01.UL product image
1. สารประกอบ PVC ทนน้ำมันที่ผ่านการอัดขึ้นรูปด้วยแรงดัน 2. โล่ทองแดงถักที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูง 3. โล่ทองแดงอัดขึ้นรูปที่มีช่องเสริม 4. โล่ทองแดงถักคู่ที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูงมาก 5. แกนไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบควบคุมที่พันรอบแกนเชือกที่มีความแข็งแรงในการดึงสูง 6. ตัวนำพิเศษที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูง
  • สำหรับการใช้งานหนัก
  • ฉนวน PVC
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
  • ปราศจากซิลิโคน
  • สารหน่วงไฟ
  • ชีลด์โดยรวม
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitCF21.07.05.02.01.UL
(4G0.75+(2x0.5)C)C

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Luther Tan
Luther Tan

igus-icon-phone+65 9773 8793