สายเซอร์โว chainflex ® CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1.สารประกอบ TPE ที่ผ่านการอัดขึ้นรูปและทนทานต่อน้ำมัน 2.ฉนวนหุ้มทองแดงตีเกลียวที่มีความแข็งแรงดัดโค้งสูง 3.การอัดขึ้นรูปเติมร่อง 4.ฉนวนหุ้มทองแดงตีเกลียวแบบคู่ ที่มีความแข็งแรงดัดโค้งสูงมาก 5.แกนสายไฟพันรวมกับส่วนประกอบควบคุมรอบแกนเชือกที่มีความทนทานแรงดึงสูง 6. ตัวนำพิเศษที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูง
igus-icon-lupe
1 from 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1.สารประกอบ TPE ที่ผ่านการอัดขึ้นรูปและทนทานต่อน้ำมัน 2.ฉนวนหุ้มทองแดงตีเกลียวที่มีความแข็งแรงดัดโค้งสูง 3.การอัดขึ้นรูปเติมร่อง 4.ฉนวนหุ้มทองแดงตีเกลียวแบบคู่ ที่มีความแข็งแรงดัดโค้งสูงมาก 5.แกนสายไฟพันรวมกับส่วนประกอบควบคุมรอบแกนเชือกที่มีความทนทานแรงดึงสูง 6. ตัวนำพิเศษที่มีความแข็งแรงในการดัดงอสูง
  • สำหรับการใช้งานหนัก
  • ปลอกหุ้มภายนอก TPE
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-404) ทนต่อไบโอออยล์ (ตามมาตรฐาน VDMA 24568 พร้อม Plantocut 8 S-MB ที่ผ่านการทดสอบโดย DEA)
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ชีลด์โดยรวม
  • ปราศจาก PVC
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitCF29.15.15.02.01.D
(4G1.5+(2x1.5)C)C

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา