igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- สำหรับการใช้งานหนัก
- ฉนวน PVC
- สารหน่วงไฟ
- ปราศจากซิลิโคน
- ความต้านทานรังสี UV : ปานกลาง
- ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitCF30.10.04
4G1.0
พื้นที่ใช้งานทั่วไป
| Double strokes* | 1 ล้าน | 3 ล้าน | 5 ล้าน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิ | R min. | R min. | R min. |
| จาก/ถึง [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดใช้โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานบนหน้าเว็บนี้

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.