igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- สำหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่น
- ฉนวน PVC
- ไม่ทนน้ำมัน
- ปราศจากซิลิโคน
- สารหน่วงไฟ
- ชีลด์โดยรวม
- รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitCF887.07.05.02.01
(4G0.75+(2x0.5)C)C
พื้นที่ใช้งานทั่วไป
| Double strokes* | 1ล้าน | 3ล้าน | 5ล้าน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิ | R min. | R min. | R min. |
| จาก/ถึง [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| +15 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.