สายคอนโทรล chainflex ® CF9.UL

Phase-out model
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 from 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก
  • ปลอกหุ้มภายนอก TPE
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ทนต่อแสงยูวี
  • ปราศจาก PVC
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-404) ทนน้ำมันชีวภาพ (ตามมาตรฐาน VDMA 24568 พร้อม Plantocut 8 S-MB ที่ผ่านการทดสอบโดย DEA)
  • CFRIP®
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0.5
igus-icon-info

This part is a discontinued model. There is a newer model available: To the product page