ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA11

DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0001 video
igus-icon-lupe
1 จาก 5
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA11
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA11
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA11
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA11
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • ขนาดการติดตั้งมอเตอร์: NEMA11/ขนาดหน้าแปลน 28มม.
  • ระดับการป้องกัน: IP40
  • แรงบิดยึด: 0.12Nm
  • กระแสไฟที่กำหนด: 1.00A
  • ฟีดลิเนียร์/1.8° ขั้น: 0.0254มม.
  • แรง : 50N
  • การเชื่อมต่อมอเตอร์: สายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST
  • เกลียวแห้งประสิทธิภาพสูง: DST 6.35x5.08
  • น็อตสกรูลีดแบบแห้งที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น: 15 มม.
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา