ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส NEMA11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1 จาก 5
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส NEMA11
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส NEMA11
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส NEMA11
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส NEMA11
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • ขนาดการติดตั้งมอเตอร์: NEMA11/ขนาดหน้าแปลนกว้าง 28 มม.
  • ระดับการป้องกัน: IP40
  • แรงบิดยึด: 0.12Nm
  • กระแสไฟที่กำหนด: 1.00A
  • ฟีดลิเนียร์ /1.8° ขั้น: 0.0254มม.
  • แรง : 50N
  • การเชื่อมต่อมอเตอร์: สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST, ตัวเข้ารหัสพร้อมขั้วต่อ JST
  • dryspin® ประสิทธิภาพสูง: DST 6.35x5.08
  • น็อตสกรูลีด dryspin® ที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น: 15 มม.
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา