igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- ขนาดการติดตั้งมอเตอร์: NEMA17/ขนาดหน้าแปลน 42มม.
- ระดับการป้องกัน: IP40
- แรงบิดยึด: 0.50Nm
- กระแสไฟที่กำหนด: 1.80A
- ฟีดลิเนียร์ 1.8° ขั้น: 0.075มม.
- แรง : 100N
- การเชื่อมต่อมอเตอร์: สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST, ตัวเข้ารหัสพร้อมขั้วต่อ JST
- dryspin® ประสิทธิภาพสูง: DST 8x15
- น็อตสกรูลีดแบบแห้งที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น: 20 มม.
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004