ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1 จาก 5
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA23
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA23
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA23
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA23
ตัวกระตุ้นลิเนียร์ drylin ® E พร้อมสายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • ขนาดการติดตั้งมอเตอร์: NEMA23/ขนาดหน้าแปลนกว้าง 56 มม.
  • ระดับการป้องกัน: IP40
  • แรงบิดยึด: 2.00Nm
  • กระแสไฟที่กำหนด:4.20A
  • ฟีดลิเนียร์ 1.8° ขั้น: 0.06มม.
  • แรง : 500N
  • การเชื่อมต่อมอเตอร์: สายไฟเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST
  • dryspin® ประสิทธิภาพสูง: DST 10x12
  • น็อตสกรูลีดแบบแห้งที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น: 25 มม.
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา