Room linear robot | DLE-LG-0004 | Up to 1m/s | Workspace 2,000mm x 2,000mm x 1,000mm

DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
1 จาก 3
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image

Product information

  • Payload up to 10.0kg
  • Workspace 2,000 x 2,000 x 1,000mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 1.0m/s
  • Repeatability ± 0.5mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004-ED

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา