iglidur® IC-05, stainless steel mesh with coating

ใหม่
IC-05-WM-100-300-200-0.22 product image
igus-icon-lupe
  • PFAS tested, contains PTFE
  • Lasts up to 4 times longer than IC-01 in linear short strokes
  • Food compliant according to FDA and EU10/2011
  • Eliminates the need for additional lubrication thanks to incorporated solid lubricants
  • Increases the service life of your application
  • 480 h salt spray test according to DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-05-WM-100-300-200-0.22
225

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา