- รุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจาก KGLM
- ซีรี่ส์ขนาด: K ตามมาตรฐาน DIN ISO 12240
- วัสดุของเสื้อทำจาก : igumid G
- วัสดุฝาลูกปืนเม็ดกลม: iglidur W300/J/J4V
igus-icon-lieferzeitKGLM-08-LC-MH
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งพลาสติกราคาประหยัดของ igubal KGLM
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งพลาสติก KGLM ของ igubal ของเราไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ต้องหล่อลื่น มีน้ำหนักเบา แข็งแรง คุ้มค่า ทนสิ่งสกปรก และทนต่อการกัดกร่อน สามารถชดเชยการจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและติดตั้งง่าย เสื้อทำจาก igumid G ซึ่งเป็นโพลิเมอร์เสริมเส้นใยยาวที่ทนต่อแรงกระแทกเป็นพิเศษ เหมาะกับอุณหภูมิในระยะยาวตั้งแต่ -40 °C ถึง +120 °C
ในตลับลูกปืนเม็ดโค้งพาสติกขนาดมาตรฐาน ฝาลูกปืนทำจาก iglidur ® W300 ซึ่งเป็นวัสดุที่มีลักษณะค่าแรงเสียดทานต่ำที่สุดในการทำงานแบบแห้ง และแนวโน้มการลื่นติดที่ต่ำมาก อย่างหลังมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการโหลดต่ำและการเคลื่อนไหวที่ช้ามาก