readycable® control cable Kuka Fortec Titan single axis 7th axis

MAT904105013 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture<br />4. Element shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />5. Banding: plastic foil<br />6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />7. Conductor: extra-fine special conductor made of bare copper wires that is particularly resistant to bending<br />8. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT904105013 product image
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture<br />4. Element shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />5. Banding: plastic foil<br />6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />7. Conductor: extra-fine special conductor made of bare copper wires that is particularly resistant to bending<br />8. Strain relief: high tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT904105013
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา