readycable® control cable suitable for AIDA Power, extension cable 7th axis, pin/pin

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT904117093 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานแรงบิด
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ทนต่อแสงยูวี
  • ปราศจากพีวีซี
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา