readycable® bus cable suitable for AIDA Profinet RJ-45, extension cable axis 1-6, pin/pin

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded PUR mixture 2. Overall banding: plastic fleece 3. Overall shield: torsion-resistant braiding made of tinned copper wires 4. Banding: sliding PTFE film 5. Filler: plastic yarns 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 7. Conductor: fine-wire strands in highly flexible design made of tinned copper wires
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT904117095 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded PUR mixture 2. Overall banding: plastic fleece 3. Overall shield: torsion-resistant braiding made of tinned copper wires 4. Banding: sliding PTFE film 5. Filler: plastic yarns 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 7. Conductor: fine-wire strands in highly flexible design made of tinned copper wires
• Profinet
• โครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมดาว
• สำหรับการใช้งานหุ่นยนต์และการบิด
• เปลือกหุ้มสายไฟชั้นนอก PUR
• แรงบิด ±360°
• ชีลด์
• ทนทานต่อรอยบาก
• ปราศจาก PVC และฮาโลเจน
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกัน 10 ล้านรอบ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา