readycable® data cable suitable for AIDA Signal, extension cable axis 1-6, pin/pin

MAT904117098 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded PUR mixture 2. Extremely high tensile strength winding made of tinned copper wires 3. Cotton yarn over the inner jacket and under the overall shield 4. Gliding PTFE foil 5. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 6. Mechanically high-quality TPE mixture 7. Fine stranded wire in especially flexurally strong version made of bare copper wires 8. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT904117098 product image
1. Pressure-extruded PUR mixture 2. Extremely high tensile strength winding made of tinned copper wires 3. Cotton yarn over the inner jacket and under the overall shield 4. Gliding PTFE foil 5. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 6. Mechanically high-quality TPE mixture 7. Fine stranded wire in especially flexurally strong version made of bare copper wires 8. High tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานแรงบิด
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT904117098
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา