Han 10B connector housing (pin) on Han 10B connector housing (socket), single locking lever, straight at both ends, PUR 10xd

MAT90489383 product image
igus-icon-lupe
  • Use: For torsion applications
  • Outer jacket: PUR
  • Coolant-resistant
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant (based on DIN EN 50363-10-2)
  • chainflex® class: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489383
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา