readycable® signal cable suitable for Siemens 6FX_002-2CB31, basic cable, TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 6. High tensile strength centre element 7. Bundles with optimised pitch length and direction
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9070007 product image
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 6. High tensile strength centre element 7. Bundles with optimised pitch length and direction
  • สำหรับการใช้งานหนัก
  • ปลอกหุ้มภายนอก TPE
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ทนต่อแสงยูวี
  • ปราศจากพีวีซี
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-404) ทนน้ำมันชีวภาพ (ตามมาตรฐาน VDMA 24568 พร้อม Plantocut 8 S-MB ที่ผ่านการทดสอบโดย DEA)
  • ซีเอฟอาร์ไอพี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา