readycable® fan cable suitable for Lenze EYL002VxxxxA00J01, extension cable PVC 6.8xd

MAT9130042 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Fine stranded wire conductor made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9130042 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Fine stranded wire conductor made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานหนัก
  • ฉนวน PVC
  • ไม่ลามไฟ
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ทนต่อแสงยูวี
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9130042
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา