readycable® encoder cable suitable for NUM AGOFRU030Mxxx, basic cable TPE 7.5xd

MAT9289004 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Banding: plastic foil 7. CFRIP: tear strip for faster stripping 8. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 9. Conductor: strands in an especially flexible version made of tinned copper wires 10. Strain relief: centre element for high tensile stresses
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9289004 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Banding: plastic foil 7. CFRIP: tear strip for faster stripping 8. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 9. Conductor: strands in an especially flexible version made of tinned copper wires 10. Strain relief: centre element for high tensile stresses
  • สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก
  • ปลอกหุ้มภายนอก TPE
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-404) ทนน้ำมันชีวภาพ (ตามมาตรฐาน VDMA 24568 พร้อม Plantocut 8 S-MB ที่ผ่านการทดสอบโดย DEA)
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • ปราศจากพีวีซี
  • ซีเอฟอาร์ไอพี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9289004
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา