readycable® network cable EtherCAT suitable for Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, basic cable TPE 10xd

MAT9385002 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding consisting of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 5. Banding: plastic fleece 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 7. Conductor: fine-wire strands in highly flexible design made of bare copper wires 8. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9385002 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding consisting of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 5. Banding: plastic fleece 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 7. Conductor: fine-wire strands in highly flexible design made of bare copper wires 8. Strain relief: high tensile strength centre element
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE
• ปัจจัยการโค้งงอ 10xd
• ชีลด์
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกันการเคลื่อนที่ไปกลับ 10 ล้านรอบ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitMAT9385002
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา