readycable® power cable suitable for Siemens 6FX_002-5DS21, basic cable PVC 15xd

MAT9451508 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element</p>
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9451508 product image
<p>1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element</p>
  • สำหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่น
  • ฉนวน PVC
  • ไม่ทนน้ำมัน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • สารหน่วงไฟ
  • ชีลด์โดยรวม
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9451508
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา