readycable® encoder cable suitable for Berger Lahr VW3M8101Rxxx, basic cable PUR 10xd

MAT94602001 product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 from 2
MAT94602001 product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • สารหน่วงไฟ
  • นอกชายฝั่ง
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • ปราศจากพีวีซี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT94602001

Contact us

I would be happy to answer your questions in person

Luther Tan
Luther Tan

igus-icon-phone+65 9773 8793

Consultation and delivery

Office hours
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Live chat
24h