readycable® signal cable suitable for Siemens 6FX_002-2AD00, basic cable, iguPUR 15xd

MAT9541501 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded iguPUR mixture 2. Overall shield: braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Banding: plastic foil 5. Stranded drain wire: strands made of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: strands made of bare copper wires 8. Strain relief: plastic centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9541501 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded iguPUR mixture 2. Overall shield: braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Banding: plastic foil 5. Stranded drain wire: strands made of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: strands made of bare copper wires 8. Strain relief: plastic centre element
  • สำหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่น
  • เปลือกหุ้มสายไฟด้านนอก iguPUR
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • ปราศจากซิลิโคน
  • สารหน่วงไฟ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9541501
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา