readycable® control cable suitable for Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, basic cable PVC 7.5xd

MAT9712102 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PVC mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9712102 product image
1. Pressure extruded PVC mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ฉนวน PVC
  • ชีลด์โดยรวม
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ไม่ทนน้ำมัน
  • ซีเอฟอาร์ไอพี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9712102
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา