readycable® data cable suitable for Schunk KV BG08-SG08 3P, extension cable, PVC 10xd

MAT9713801 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9713801 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ฉนวน PVC
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากซิลิโคน
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9713801

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา