readycable® signal cable suitable for Siemens 6FX_002-2DC20, extension cable PVC 10xd

MAT9741505 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 5. Conductor: fine-stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 6. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9741505 product image
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 5. Conductor: fine-stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 6. Strain relief: high tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ฉนวน PVC
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
  • ปราศจากซิลิโคน
  • สารหน่วงไฟ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9741505
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา