readycable® signal cable suitable for Siemens 6FX8002-2CF20, basic cable PVC 10xd

MAT9741518 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 8. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9741518 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 8. Strain relief: high tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ฉนวน PVC
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
  • ปราศจากซิลิโคน
  • สารหน่วงไฟ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9741518
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา