readycable® signal cable suitable for Siemens 6FX3_02-2XB11, basic cable, PVC 10xd

MAT9741544 product image
igus-icon-lupe
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
igus-icon-lupe
1 from 2
MAT9741544 product image
1. Oil-resistant mixture on PVC base 2. High flexural strength braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Adapted TPE mixture over pair shielding 5. Extremely flexurally strong, tinned copper shielding 6. High tensile strength centre element 7. Fine-wire special conductor
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ฉนวน PVC
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
  • ปราศจากซิลิโคน
  • สารหน่วงไฟ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9741544

Contact us

I would be happy to answer your questions in person

Luther Tan
Luther Tan

igus-icon-phone+65 9773 8793

Consultation and delivery

Office hours
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Live chat
24h