readycable® signal cable suitable for Motor Power Company 00310801050x, basic cable, PVC, 10xd

MAT9743901 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely bend-resistant braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Very finely stranded special conductor made of bare copper wires, particularly resistant to bending 6. High tensile strength centre element<br /> 
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 จาก 3
MAT9743901 product image
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely bend-resistant braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Very finely stranded special conductor made of bare copper wires, particularly resistant to bending 6. High tensile strength centre element<br /> 
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ฉนวน PVC
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากซิลิโคน
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9743901

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา