readycable® servo cable suitable for Kollmorgen / Danaher Motion 90090 (15m), basic cable, PVC 10xd

MAT9750618 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: flexible braiding of tinned copper wires. 3. Banding: plastic fleece 4. Filler: plastic yarn 5. Core insulation: mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 6. Conductor: particularly bend-resistant design made from bare copper wires 7. Element banding: plastic foil 8. Shield film: aluminium-coated plastic foil 9. Element shield: flexural-resistant braiding of tinned copper wires. 10. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9750618 product image
1. Outer jacket: pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: flexible braiding of tinned copper wires. 3. Banding: plastic fleece 4. Filler: plastic yarn 5. Core insulation: mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 6. Conductor: particularly bend-resistant design made from bare copper wires 7. Element banding: plastic foil 8. Shield film: aluminium-coated plastic foil 9. Element shield: flexural-resistant braiding of tinned copper wires. 10. Strain relief: high tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ฉนวน PVC
  • ชีลด์
  • ทนน้ำมัน
  • สารหน่วงไฟ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9750618
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา