readycable® control cable suitable for Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, basic cable PUR 6.8xd

MAT9810014 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9810014 product image
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานหนัก
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ทนต่อแสงยูวี
  • ปราศจากพีวีซี
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • ซีเอฟอาร์ไอพี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9810014
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา