readycable® data cable suitable for Heidrive 14-007-051-62 M23, basic cable, PUR 7.5xd

MAT9823911 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 from 2
MAT9823911 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
  • สำหรับการใช้งานหนัก
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • ทนต่อรอยบาก
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ปราศจาก PVC
  • ทนต่อแสงยูวี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9823911

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา