readycable® signal cable suitable for Siemens 6FX_002-2DC34, extension cable PUR 10xd

MAT9841551 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 6. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible version made of tinned copper wires. 7. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9841551 product image
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 6. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible version made of tinned copper wires. 7. Strain relief: high tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • สารหน่วงไฟ
  • นอกชายฝั่ง
  • ทนน้ำหล่อเย็น
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • ปราศจากพีวีซี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9841551
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา