readycable® data cable suitable for Koco Motion 00310801111x, basic cable, PUR 10xd

MAT9844001 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9844001 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำมันและน้ำหล่อเย็น
  • ไม่ลามไฟ
  • ปราศจาก PVC และฮาโลเจน
  • ทนต่อรอยบาก
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9844001

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา