readycable® servo cable suitable for Siemens 6FX_002-5DS64, basic cable PUR 10xd

MAT9851539 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9851539 product image
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์
  • ทนน้ำมันและน้ำหล่อเย็น
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • สารหน่วงไฟ
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • ปราศจาก PVC และฮาโลเจน
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9851539
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา