readycable® power cable suitable for Siemens 6FX3_02-5CL01, basic cable, PUR 10xd

MAT98615136 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, oil-resistant PUR mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores stranded with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT98615136 product image
1. Pressure-extruded, oil-resistant PUR mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores stranded with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
  • สำหรับการใช้งานปานกลาง
  • ปลอกหุ้มด้านนอก PUR
  • ชีลด์
  • ทนน้ำมันและน้ำหล่อเย็น
  • ทนทานต่อรอยบาก
  • สารหน่วงไฟ
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • ปราศจาก PVC และฮาโลเจน
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT98615136

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา