readycable® bus cable suitable for B&R iX67CA0E41.xxxx, basic cable TPE 12.5xd

MAT9930105 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded, flame-retardant TPE mixture Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 7. Conductor: fine-wire strand in especially bending-stable version consisting of bare copper wires<br /> 
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9930105 product image
1. Outer jacket: pressure extruded, flame-retardant TPE mixture Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 7. Conductor: fine-wire strand in especially bending-stable version consisting of bare copper wires<br /> 
• Profinet
• โครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมดาว
• สำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู
• ปลอกหุ้มสายไฟชั้นนอก TPE
• เปลือกหุ้มสายไฟชั้นนอก เป็นสีเหลืองเขียว
• ปัจจัยการโค้งงอ 12.5xd
• ชีลด์
• ทนน้ำมันและทนไฟ
• รับประกันการเคลื่อนที่ไปกลับ 10 ล้านรอบ
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930105
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา