readycable® resolver cable suitable for Jetter cable no. 523, basic cable, TPE 6.8xd

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner Jacket: pressure extruded gusset-filling TPE mixture<br />4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />5. Conductor: fine stranded wire conductor made of bare copper wires that are particularly resistant to bending<br />6. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9941809 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner Jacket: pressure extruded gusset-filling TPE mixture<br />4. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />5. Conductor: fine stranded wire conductor made of bare copper wires that are particularly resistant to bending<br />6. Strain relief: high tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก
  • ปลอกหุ้มภายนอก TPE
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-404) ทนน้ำมันชีวภาพ (ตามมาตรฐาน VDMA 24568 พร้อม Plantocut 8 S-MB ที่ผ่านการทดสอบโดย DEA)
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • ปราศจากสารฮาโลเจน
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ปราศจากพีวีซี
  • ทนต่อแสงยูวี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา