readycable® power cable suitable for Siemens 6FX_002-5CN05, extension cable, TPE 7.5xd

MAT9961522 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Extremely flexible braid made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly rigid version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 จาก 2
MAT9961522 product image
1. Pressure extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Extremely flexible braid made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly rigid version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก
  • ปลอกหุ้มภายนอก TPE
  • ชีลด์โดยรวม
  • ทนต่อการย่อยสลาย และจุลินทรีย์
  • สารหน่วงไฟ
  • ปราศจากซิลิโคน
  • ความต้านทานรังสี UV : สูง
  • ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-404) ทนน้ำมันชีวภาพ (ตามมาตรฐาน VDMA 24568 พร้อม Plantocut 8 S-MB ที่ผ่านการทดสอบโดย DEA)
  • ซีเอฟอาร์ไอพี
  • รับประกันนานถึง 4 ปี
igus-icon-lieferzeitMAT9961522
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา