readycable® motor cable suitable for Omron R88A-CAWA-xxxS-DE, basic cable TPE 7.5xd, halogen-free

MAT9962104 product image
igus-icon-lupe
MAT9962104 product image
igus-icon-lupe
1 from 2
MAT9962104 product image
MAT9962104 product image
  • Load: for extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV resistance: High
  • Oil resistance: oil-resistant (based on DIN EN 60811-404), bio-oil-resistant (based on VDMA 24568 tested with Plantocut 8 S-MB by DEA)
  • PVC-free
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9962104
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา