xiros® deep groove ball bearings xirodur® A500, specialist for heat & chemicals, reinforced cage material, stainless steel balls

BB-6001-A500-75-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
BB-6001-A500-75-ES product image
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
  • Up to 50% longer service life thanks to reinforced cage material
  • Temperature and chemicals resistance
  • Operation temperature: from -100°C up to +150°C
  • Ring material: xirodur® A500
  • Cage material: xirodur® F500
  • Ball material: Stainless steel


Also available with glass balls

igus-icon-lieferzeitBB-6001-A500-75-ES
28
8
12
6001

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา